Standard Dial Gauge Holder

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DG1030

Référence pièce
DG1030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

141.98 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Colonne magnétique (type de bras) Adsorption Power(N) 800 Mounting hole for measuring device φ8 (6 x 8 mm, with Adapter)
Magnet width(mm) 50 Magnet Depth(mm) 60 Magnet Height(mm) 55
Arm Size(mm) 110×102 Arm Holding Force(kg) Approx. 4

Vous vous trouvez sur la page de Standard Dial Gauge Holder, le numéro d'article est le suivant: DG1030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DG1030.

Assistance technique