Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R210-090412M-MM-2030 |
R210-090412M-MM-2040 |
R210-090412M-PM-4220 |
R210-140512M-MM-2030 |
R210-140512M-PM-4220 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Detailed Material | Tip Size | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.82 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 9.4 | 4 | GC2030 | 9 | 9.4 | ||
20.82 € | 10 | 5 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 9.4 | 4 | GC2040 | 9 | 9.4 | ||
17.51 € | 10 | 9 jours | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | 9.4 | 4 | GC4220 | 9 | 9.4 | ||
27.08 € | 10 | 5 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 14.5 | 4.76 | GC2030 | 14 | 14.5 | ||
22.74 € | 10 | 6 jours | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | 14.5 | 4.76 | GC4220 | 14 | 14.5 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (carré) | Clearance angle | C(7°) | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Corner R(mm) | 1.2 | Wiper Length BS(mm) | 1 | Tip hand (right or left) | Right-hand |
Machining State | Medium |
Configurer
Propriétés de base
Diameter of Inscribed Circle iC(mm)
Tip Thickness S(mm)
Detailed Material
Tip Size
Dimension L(mm)
Type
work material
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles