Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip angle (θ) | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (mm) | Number of flutes | Body (mm) | Small Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259.02 € | 1 | 6 jours | 60 | 40 | MT2 | 124 | 12 | 38 | 8 | ||
230.19 € | 1 | 6 jours | 90 | 40 | MT2 | 112 | 12 | 26 | 8 | ||
364.43 € | 1 | 6 jours | 60 | 45 | MT2 | 125 | 12 | 39 | 12 | ||
401.78 € | 1 | 6 jours | 60 | 45 | MT3 | 144 | 12 | 39 | 12 | ||
292.52 € | 1 | 6 jours | 90 | 45 | MT2 | 112 | 12 | 26 | 12 | ||
310.26 € | 1 | 6 jours | 90 | 45 | MT3 | 131 | 12 | 26 | 12 | ||
473.43 € | 1 | 6 jours | 60 | 50 | MT2 | 129 | 12 | 43 | 12 | ||
516.98 € | 1 | 6 jours | 60 | 50 | MT3 | 148 | 12 | 43 | 12 | ||
367.79 € | 1 | 6 jours | 90 | 50 | MT2 | 115 | 12 | 29 | 12 | ||
389.14 € | 1 | 6 jours | 90 | 50 | MT3 | 134 | 12 | 29 | 12 | ||
556.68 € | 1 | 6 jours | 60 | 55 | MT2 | 132 | 12 | 46 | 12 | ||
611.58 € | 1 | 6 jours | 60 | 55 | MT3 | 151 | 12 | 46 | 12 | ||
401.78 € | 1 | 6 jours | 90 | 55 | MT2 | 117 | 12 | 31 | 12 | ||
423.15 € | 1 | 6 jours | 90 | 55 | MT3 | 136 | 12 | 31 | 12 | ||
655.35 € | 1 | 6 jours | 60 | 60 | MT2 | 135 | 14 | 49 | 15 | ||
705.08 € | 1 | 6 jours | 60 | 60 | MT3 | 154 | 14 | 49 | 15 | ||
605.36 € | 1 | 6 jours | 90 | 60 | MT2 | 119 | 14 | 33 | 15 | ||
637.04 € | 1 | 6 jours | 90 | 60 | MT3 | 138 | 14 | 33 | 15 | ||
698.33 € | 1 | 6 jours | 90 | 60 | MT4 | 163 | 14 | 33 | 15 | ||
794.58 € | 1 | 6 jours | 60 | 65 | MT3 | 157 | 14 | 52 | 17 | ||
889.77 € | 1 | 6 jours | 60 | 65 | MT4 | 182 | 14 | 52 | 17 | ||
799.84 € | 1 | 6 jours | 90 | 65 | MT3 | 139 | 14 | 34 | 17 | ||
841.39 € | 1 | 6 jours | 90 | 65 | MT4 | 164 | 14 | 34 | 17 | ||
913.95 € | 1 | 6 jours | 60 | 70 | MT3 | 159 | 14 | 54 | 20 | ||
959.17 € | 1 | 6 jours | 60 | 70 | MT4 | 184 | 14 | 54 | 20 | ||
916.06 € | 1 | 6 jours | 90 | 70 | MT3 | 145 | 14 | 40 | 20 | ||
980.75 € | 1 | 6 jours | 90 | 70 | MT4 | 170 | 14 | 40 | 20 | ||
1,560.27 € | 1 | 6 jours | 60 | 80 | MT3 | 163 | 14 | 58 | 25 | ||
1,639.33 € | 1 | 6 jours | 60 | 80 | MT4 | 188 | 14 | 58 | 25 | ||
1,220.53 € | 1 | 6 jours | 90 | 80 | MT3 | 145 | 14 | 40 | 25 | ||
1,254.18 € | 1 | 6 jours | 90 | 80 | MT4 | 170 | 14 | 40 | 25 | ||
1,634.49 € | 1 | 6 jours | 60 | 90 | MT3 | 171 | 14 | 66 | 25 | ||
1,707.10 € | 1 | 6 jours | 60 | 90 | MT4 | 196 | 14 | 66 | 25 | ||
1,557.58 € | 1 | 6 jours | 90 | 90 | MT4 | 175 | 14 | 45 | 25 | ||
1,960.42 € | 1 | 6 jours | 60 | 95 | MT4 | 205 | 14 | 75 | 25 | ||
2,432.63 € | 1 | 6 jours | 60 | 100 | MT3 | 180 | 14 | 75 | 25 | ||
2,559.02 € | 1 | 6 jours | 60 | 100 | MT4 | 205 | 14 | 75 | 25 | ||
1,903.40 € | 1 | 6 jours | 90 | 100 | MT3 | 155 | 14 | 50 | 25 | ||
2,098.64 € | 1 | 6 jours | 90 | 100 | MT4 | 180 | 14 | 50 | 25 |
Loading...
Application | Chanfreinage de trou | work material | Acier général / Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Acier rapide |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | blade shape | Right blade straight | Angle Tolerance | -30′~0 |
Configurer
Propriétés de base
Tip angle (θ)
Blade diameter (D)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length(mm)
Number of flutes
Body(mm)
Small Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles