Grand alésoir hélicoïdal (tige conique) HHHRT

Grand alésoir hélicoïdal (tige conique) HHHRT
[Features]
· A high-torsion type that reduces cutting resistance.
· Tapered shank type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HHHRT-10

Référence pièce
HHHRT-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

95.33 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Diameter(mm) 10 Shank Type Tige conique work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié
Groove Length(mm) 40 Coating Y/N N/A Groove Shape Hélicoïdal
Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade left torsion Torsional Angle 60°
Diameter tolerance(mm) +0.003~+0.007 Number of flutes(Sheets) 3 Full length L(mm) 165
Bite length T(mm) 9.5 shank diameter MT1 Tool Material Type High-speed steel
Center 60° Concave

Vous vous trouvez sur la page de Grand alésoir hélicoïdal (tige conique) HHHRT, le numéro d'article est le suivant: HHHRT-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HHHRT-10.

Assistance technique