Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
work material | Carbon Steel / Fonte / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Tool Material Type | Acier rapide à poudre | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes | 2 | blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 25° |
Shank tolerance | h7 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Drill Length(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles