• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Mini-fraise à rayon d'angle (demi-taille) MCRC (MCRC-5)

Mini-fraise à rayon d'angle (demi-taille) MCRC MCRC-5

Détails du produit:

Référence fabricant: MCRC-5

Marque: EIKOSHA

Prix: 177.80

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Blade diameter (D): 13 mm

R Size (R): 5 mm

Shank diameter (d): 10 mm

Overall Length: 80 mm

Body: 12 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MCRC-5

Référence pièce
MCRC-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(mm)
R Size (R)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Body
(mm)

177.80 €

1 6 jours 135108012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Chanfrein arrondi work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Cobalt HSS
Coating Y/N N/A blade shape Right blade straight Shank tolerance -0.009~0
Number of flutes 2 Small Diameter(mm) 2 R Tolerance ±0.05
Small diameter tolerance -0.03~0

Vous vous trouvez sur la page de Mini-fraise à rayon d'angle (demi-taille) MCRC, le numéro d'article est le suivant: MCRC-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MCRC-5.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MCRC-1.25
MCRC-1.5
MCRC-1.75
MCRC-6
MCRC-7
MCRC-8
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(mm)
R Size (R)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Body
(mm)

82.64 €

1 6 jours 4.51.256608.2

82.64 €

1 6 jours 51.56609.1

82.64 €

1 6 jours 5.51.7566010

185.03 €

1 6 jours 156108016

203.62 €

1 6 jours 177108016

244.40 €

1 6 jours 198108016

Assistance technique