Fraise conique en carbure monobloc CSTE

Fraise conique en carbure monobloc CSTE
  • Remise sur volume
Carbide tapered square end mill (carbide).
[Features]
· End mill with a tapered blade for machining of inclined parts.
[Applications]
· Optimal for milling taper parts.
· Optimal for tapered-wall machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSTE-0.5-0.5
CSTE-0.5-1
CSTE-0.5-1.5
CSTE-0.5-2
CSTE-0.5-2.5
CSTE-0.5-3
CSTE-0.5-4
CSTE-0.5-5
CSTE-0.5-6
CSTE-0.5-7
CSTE-0.5-8
CSTE-0.5-10
CSTE-0.6-0.5
CSTE-0.6-1
CSTE-0.6-1.5
CSTE-0.6-2
CSTE-0.6-2.5
CSTE-0.6-3
CSTE-0.6-4
CSTE-0.6-5
CSTE-0.6-6
CSTE-0.6-7
CSTE-0.6-8
CSTE-0.6-10
CSTE-0.7-0.5
CSTE-0.7-1
CSTE-0.7-1.5
CSTE-0.7-2
CSTE-0.7-2.5
CSTE-0.7-3
CSTE-0.7-4
CSTE-0.7-5
CSTE-0.7-6
CSTE-0.7-7
CSTE-0.7-8
CSTE-0.7-10
CSTE-0.8-0.5
CSTE-0.8-1
CSTE-0.8-1.5
CSTE-0.8-2
CSTE-0.8-2.5
CSTE-0.8-3
CSTE-0.8-4
CSTE-0.8-5
CSTE-0.8-6
CSTE-0.8-7
CSTE-0.8-8
CSTE-0.8-10
CSTE-0.9-0.5
CSTE-0.9-1
CSTE-0.9-1.5
CSTE-0.9-2
CSTE-0.9-2.5
CSTE-0.9-3
CSTE-0.9-4
CSTE-0.9-5
CSTE-0.9-6
CSTE-0.9-7
CSTE-0.9-8
CSTE-0.9-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large Diameter
(φ mm)

106.40 €

1 6 jours 30'0.523350.53

106.40 €

1 6 jours 1゚0.523350.57

106.40 €

1 6 jours 1゚30'0.523350.6

106.40 €

1 6 jours 2゚0.523350.64

106.40 €

1 6 jours 2゚30'0.523350.67

106.40 €

1 6 jours 3゚0.523350.71

114.52 €

1 6 jours 4゚0.523350.77

114.52 €

1 6 jours 5゚0.523350.84

91.36 €

1 6 jours 6゚0.523350.92

91.36 €

1 6 jours 7゚0.523350.99

102.20 €

1 6 jours 8゚0.523351.06

102.20 €

1 6 jours 10゚0.523351.2

106.40 €

1 6 jours 30'0.623350.63

106.40 €

1 6 jours 1゚0.623350.67

106.40 €

1 6 jours 1゚30'0.623350.7

106.40 €

1 6 jours 2゚0.623350.74

106.40 €

1 6 jours 2゚30'0.623350.76

106.40 €

1 6 jours 3゚0.623350.81

114.52 €

1 6 jours 4゚0.623350.87

114.52 €

1 6 jours 5゚0.623350.94

91.36 €

1 6 jours 6゚0.623351.02

91.36 €

1 6 jours 7゚0.623351.09

102.20 €

1 6 jours 8゚0.623351.16

102.20 €

1 6 jours 10゚0.623351.3

106.40 €

1 6 jours 30'0.723350.73

106.40 €

1 6 jours 1゚0.723350.77

106.40 €

1 6 jours 1゚30'0.723350.8

106.40 €

1 6 jours 2゚0.723350.84

106.40 €

1 6 jours 2゚30'0.723350.86

106.40 €

1 6 jours 3゚0.723350.91

114.52 €

1 6 jours 4゚0.723350.97

114.52 €

1 6 jours 5゚0.723351.04

91.36 €

1 6 jours 6゚0.723351.12

91.36 €

1 6 jours 7゚0.723351.19

102.20 €

1 6 jours 8゚0.723351.26

102.20 €

1 6 jours 10゚0.723351.4

97.53 €

1 6 jours 30'0.823350.83

97.53 €

1 6 jours 1゚0.823350.87

97.53 €

1 6 jours 1゚30'0.823350.9

97.53 €

1 6 jours 2゚0.823350.94

97.53 €

1 6 jours 2゚30'0.823350.97

97.53 €

1 6 jours 3゚0.823351

114.52 €

1 6 jours 4゚0.823351.07

114.52 €

1 6 jours 5゚0.823351.14

91.36 €

1 6 jours 6゚0.823351.22

91.36 €

1 6 jours 7゚0.823351.29

102.20 €

1 6 jours 8゚0.823351.36

102.20 €

1 6 jours 10゚0.823351.5

97.53 €

1 6 jours 30'0.923350.93

97.53 €

1 6 jours 1゚0.923350.96

97.53 €

1 6 jours 1゚30'0.923351

97.53 €

1 6 jours 2゚0.923351.03

97.53 €

1 6 jours 2゚30'0.923351.07

97.53 €

1 6 jours 3゚0.923351.1

114.52 €

1 6 jours 4゚0.923351.18

114.52 €

1 6 jours 5゚0.923351.24

91.36 €

1 6 jours 6゚0.923351.32

91.36 €

1 6 jours 7゚0.923351.39

102.20 €

1 6 jours 8゚0.923351.46

102.20 €

1 6 jours 10゚0.923351.6

Loading...

Informations de base

Type Carré conique work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu Blade diameter tolerance(mm) -0.05~0 Torsional Angle Right blade right torsion 30°
Angle Tolerance (θ) ±5′ Shank diameter tolerance (d) h6

Assistance technique