Fraise hémisphérique en carbure monobloc CSBE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSBE-0.4
CSBE-0.5
CSBE-0.6
CSBE-0.7
CSBE-0.8
CSBE-0.9
CSBE-0.45
CSBE-0.55
CSBE-0.65
CSBE-0.75
CSBE-0.85
CSBE-0.95
CSBE-1
CSBE-1.05
CSBE-1.1
CSBE-1.2
CSBE-1.3
CSBE-1.4
CSBE-1.5
CSBE-1.6
CSBE-1.7
CSBE-1.8
CSBE-1.9
CSBE-1.15
CSBE-1.25
CSBE-1.35
CSBE-1.45
CSBE-1.55
CSBE-1.65
CSBE-1.75
CSBE-1.85
CSBE-1.95
CSBE-2
CSBE-2.05
CSBE-2.1
CSBE-2.2
CSBE-2.3
CSBE-2.4
CSBE-2.5
CSBE-2.6
CSBE-2.7
CSBE-2.8
CSBE-2.9
CSBE-2.15
CSBE-2.25
CSBE-2.35
CSBE-2.45
CSBE-2.55
CSBE-2.65
CSBE-2.75
CSBE-2.85
CSBE-2.95
CSBE-3
CSBE-3.05
CSBE-3.1
CSBE-3.2
CSBE-3.3
CSBE-3.4
CSBE-3.5
CSBE-3.6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter
(mm)

91.38 €

1 6 jours 0.434540.8

88.80 €

1 10 jours 0.555041

88.80 €

1 6 jours 0.655041.2

88.80 €

1 6 jours 0.755041.4

88.80 €

1 6 jours 0.855041.6

93.87 €

1 6 jours 0.955041.8

91.38 €

1 6 jours 0.4534540.9

88.80 €

1 6 jours 0.5555041.1

88.80 €

1 6 jours 0.6555041.3

88.80 €

1 6 jours 0.7555041.5

88.80 €

1 6 jours 0.8555041.7

88.80 €

1 6 jours 0.9555041.9

110.97 €

1 6 jours 166062

110.97 €

1 6 jours 1.0566062.1

110.97 €

1 6 jours 1.166062.2

110.97 €

1 6 jours 1.266062.4

110.97 €

1 6 jours 1.366062.6

110.97 €

1 6 jours 1.466062.8

85.80 €

1 6 jours 1.587063

85.80 €

1 6 jours 1.687063.2

85.80 €

1 6 jours 1.787063.4

85.81 €

1 6 jours 1.887063.6

85.81 €

1 6 jours 1.987063.8

110.97 €

1 6 jours 1.1566062.3

110.97 €

1 6 jours 1.2566062.5

110.97 €

1 6 jours 1.3566062.7

110.97 €

1 6 jours 1.4566062.9

85.80 €

1 6 jours 1.5587063.1

85.80 €

1 6 jours 1.6587063.3

85.81 €

1 6 jours 1.7587063.5

85.81 €

1 6 jours 1.8587063.7

111.61 €

1 6 jours 1.9587063.9

111.61 €

1 6 jours 287064

111.61 €

1 6 jours 2.0587064.1

111.61 €

1 6 jours 2.187064.2

111.61 €

1 6 jours 2.287064.4

111.65 €

1 6 jours 2.3129064.6

111.65 €

1 6 jours 2.4129064.8

111.65 €

1 6 jours 2.5129065

111.65 €

1 6 jours 2.6129065.2

111.65 €

1 6 jours 2.7129065.4

111.67 €

1 6 jours 2.8129065.6

111.67 €

1 6 jours 2.9129065.8

111.61 €

1 6 jours 2.1587064.3

111.65 €

1 6 jours 2.25129064.5

111.65 €

1 6 jours 2.35129064.7

111.65 €

1 6 jours 2.45129064.9

111.65 €

1 6 jours 2.55129065.1

111.65 €

1 6 jours 2.65129065.3

111.65 €

1 6 jours 2.75129065.5

111.67 €

1 6 jours 2.85129065.7

111.67 €

1 6 jours 2.95129065.9

111.67 €

1 6 jours 3129066

111.67 €

1 6 jours 3.05129066.1

163.27 €

1 6 jours 3.1129066.2

111.67 €

1 10 jours 3.2129066.4

145.90 €

1 6 jours 3.31410086.6

145.91 €

1 6 jours 3.41410086.8

145.91 €

1 6 jours 3.51410087

145.91 €

1 6 jours 3.61410087.2

Loading...

Informations de base

Type Sphérique work material Carbon Steel / Acier trempé et durci / Fonte / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Number of flutes(sheet) 2
R Precision(μm) ±0.02 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R With/Without Torsion Available
Torsional Angle Right blade right torsion 30° Blade diameter tolerance D ±0.01 Shank diameter tolerance d h6

Assistance technique