Lame d'ébavurage (racleur)【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BD5010
BD5011
BD5510
BD6610
BD7510
BD7710
BT4001
BT6001
BT8000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Material Blade tip angle Blade Name / Shape Overall Length
(mm)
Blade Width
(mm)
Compatible Holder (MISUMI part number) Pcs. per Pkg.
(Book)
Compatible Holder (Manufacturer part number) Applicable Handles (Manufacturer part number) Operating Range Blade Edge Size Blade Mass
(g)

84.38 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Acier rapide60---SC1300&EL05003---3.2×50D50-

13.15 €

1 6 jours Acier rapide60°D50503.2-1EL05003 D Holder (Dedicated handle: NG3000)Hexagon Aluminum Handle SC1300--2

198.59 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Carbure60°D55503.2-10EL05003 D Holder (Dedicated handle: NG3000)Hexagon Aluminum Handle SC1300--44

116.22 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Acier rapide50---SC1300&EL05003---3.2×48D66-

84.24 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Acier rapide60°D75753.2-10EL05003 D Holder (Dedicated handle: NG3000)Hexagon Aluminum Handle SC1300--51

116.22 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Acier rapide50°D77733.2-10EL05003 D Holder (Dedicated handle: NG3000)Hexagon Aluminum Handle SC1300--55

14.11 €

1 5 jours Acier rapide60°T40434.2-1TN holder EL0608 (dedicated handle: NG3000)---2

16.45 €

1 6 jours Acier rapide60°T60636.5-1TN holder EL0608 (dedicated handle: NG3000)---7

15.25 €

1 6 jours Acier rapide60°T80804.0-1-Hexagon Aluminum Handle SC1300--11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Lame

Assistance technique