Doigt ramasseur télescopique, avec DEL, aimanté PT-4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1158344

Référence pièce
1158344
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.69 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

JAN code 4907052403031 Package size(mm) H265×W70×D20 Mass(g) 100
Overall Length(mm) 195-800 Supplement Extendable Antenna Features · Magnet type that easily catches objects even in narrow and hard to reach areas · Bright. No problem in dark places either. Equipped with LED light
Battery Button battery LR44 x 3 Continuous illumination time Approximately 6 hours Light Source LED

Vous vous trouvez sur la page de Doigt ramasseur télescopique, avec DEL, aimanté PT-4, le numéro d'article est le suivant: 1158344.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1158344.

Assistance technique