Clé hexalobée en croix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SXR41H

Référence pièce
SXR41H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (Shape) Autre Tip shape / tamper-proof Type T inviolable Single Product/Set Classification Produit du jeu
Number Contained In A Packet Size, T8, T10, T15, T20 Product Width(mm) 67 Product Height(mm) 67
Product Depth(mm) 11 Application For tightening and releasing of T type Torx screws. Function 1 Compact and comes in 4 sizes.
Function 2 T type Torx/Supports tamper-resistant Torx screws. Notes 1 Please use a product that matches the size of the screws and bolts. Please do not hit it with a hammer or put excessive load on it. Notes 2 Do not use if damage such as cracking, chipping, or distortion is evident.
Notes 3 Do not use on live electrical equipment.

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexalobée en croix, le numéro d'article est le suivant: SXR41H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SXR41H.

Assistance technique