Tournevis automatique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SAD-230

Référence pièce
SAD-230
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.42 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combinaison Tip size / Phillips (+) N° 1 / N° 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 6
Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Carré Magnet N/A
Grip Type Résine Product Width(mm) 31 Product Height(mm) 280
Product Depth(mm) 31 Specifications One-touch chucking. Bit storage. Set Contents Accessories Accessory Tool Bits: +No.1, +No.2 / -4 mm, -6 mm / 2.8 mm woodworking drill.

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis automatique, le numéro d'article est le suivant: SAD-230.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SAD-230.

Assistance technique