Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SRD-210 |
SRD-212 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product Weight (g) | Tip Shape | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.43 € | 1 | 5 jours | 61 | Straight Type | Easy working in narrow spaces. | ||
19.89 € | 1 | 5 jours | 62 | Bent-Up Type | Vent-up type with rising angle of 15 degrees, avoiding obstacles near the hands. |
Loading...
Tip standards | Phillips (+) / tête plate (-) | Tip size / Phillips (+) | N° 1 / N° 2 / N° 3 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Magnet | N/A | Grip Type | Acier inoxydable |
Product Width(mm) | 14 | Product Height(mm) | 100 | Product Depth(mm) | 13 |
Number of Ratchet Gears(Threaded) | 20 | Accessory tool bit number(pc.) | 6 | Specifications | Head width: 14.3 mm. With rapid turn function. With rotation switching lever. |
Set Contents Accessories | Accessory Tool Bits: (12 mm bit): +No.1, +No.2, -6 mm / (19 mm bit): +No.1, +No.2, +No.3, -6 mm. |
Configurer
Propriétés de base
Product Weight(g)
Tip Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles