Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
362RK6SO
Tip standards | Torx | Longueur d'arbre L (mm) | 100 / 130 / 80 / 115 | Single Product/Set Classification | Produit du jeu |
---|---|---|---|---|---|
Shaft type | Rond | Magnet | N/A | Shaft through | N/A |
Bolster | N/A | Grip Type | Caoutchouc | Set Content | 1 Pc each of T10/T15/T20/T25/T30/T40 |
Features | Soft Finish® handle specification fits palm well. |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis SoftFinish® Torx® de précision, avec anneau Magic Ring, le numéro d'article est le suivant: 362RK6SO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 362RK6SO.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles