Ciseaux pour tissus épais / moquette

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KS-210C

Référence pièce
KS-210C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.84 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Autre Overall Length(mm) 210 Application Product intended for cutting thick cloths, carpets and papers.
Specifications Broad and thick blade of 3 mm thickness is used. Function 1 Broad and thick blade of 3 mm thickness is used. Function 2 Designed with a large handle relative to length, it is easy to apply strength all the way to the tip of the blade.
Function 3 Equipped with a fine serrated blade that prevents slippery materials from slipping. Function 4 This employs soft grip which is gentle on the hands. Notes 1 It can cut carpets and thin rugs made from acrylic and polyester threads.
Notes 2 Cuts most common entrance mats with lining 1.5 mm, pile 20 mm. Also cuts objects with a rubber lining as thin as 1.5 mm. Notes 3 Do not use for applications other than indication. Material 1 Grip: EVA+PP
Material 2 Blade: SUS420J2 Product Width(mm) 88 Product Height(mm) 215
Product Depth(mm) 15 Product Weight(g) 140

Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux pour tissus épais / moquette, le numéro d'article est le suivant: KS-210C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KS-210C.

Assistance technique