• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 26/5/2024 à 1:00 (CET) 27/5/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince de sertissage de précision (matrice échangeable)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PAD-11
PAD-11S
PAD-12
PAD-12S
PAD-13
PAD-13S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product Category Type de produit Coulé (Largeur × hauteur x Épaisseur)
(mm)
Corps de meuble : option Poids
(g)
Caractéristiques

83.78 €

1 5 jours PincesCrimper PliersWidth X Thickness: 0.7X1.0, 1.0X1.0, 1.3X1.5, 1.6X1.5, 1.9X2.0, 2.2X2.0Main Body244With Wire Stripper and Cutter Function

31.53 €

1 5 jours PiècesReplacement DieWidth X Thickness: 0.7X1.0, 1.0X1.0, 1.3X1.5, 1.6X1.5, 1.9X2.0, 2.2X2.0Option23Compatible with at least 90 terminal types

83.78 €

1 5 jours PincesCrimper PliersWidth X Thickness: 1.6X1.5, 1.9X2.0, 2.2X2.0, 2.5X2.5, 2.8X2.5, 3.1X3.0Main Body252With Wire Stripper and Cutter Function

31.53 €

1 5 jours PiècesReplacement DieWidth X Thickness: 1.6X1.5, 1.9X2.0, 2.2X2.0, 2.5X2.5, 2.8X2.5, 3.1X3.0Option32Compatible with at least 110 terminal types

83.78 €

1 5 jours PincesCrimper PliersWidth X Thickness: 2.5X2.5, 2.8X2.5, 3.1X3.0, 3.4X3.0, 3.7X3.5Main Body256With Wire Stripper and Cutter Function

31.53 €

1 5 jours PiècesReplacement DieWidth X Thickness: 2.5X2.5, 2.8X2.5, 3.1X3.0, 3.4X3.0, 3.7X3.5Option36Compatible with terminals for 100 models or more

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plier Type Pinces Jeu / article simple Single Item

Assistance technique