Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1000E61990
Shape | Type à boisseau conique (n° 11) | Particle Size(#) | 60 | Outer Diameter(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 50 | Hole Diameter(mm) | 31.75 | Hardness | K |
Abrasive material | WA | Binding Agent | V36R | Maximum operating rotation speed(m/s) | 30 |
E(mm) | 13 | J(mm) | 95 | K(mm) | 75 |
W(mm) | 10 | Tool Used | For Grinder | Configuration Number | 11 |
Vous vous trouvez sur la page de Pierre à meuler WA, type à boisseau conique (rouge), le numéro d'article est le suivant: 1000E61990.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1000E61990.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles