Jeu de clés hexagonales longues en L, ALB900

Jeu de clés hexagonales longues en L, ALB900
Hex wrench ideal for tightening and loosening imperial sized hexagon socket head cap screws and set screws.
[Features]
· A long type that boasts smooth operability and powerful tightening.
[Applications]
· Ideal for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ALB900

Référence pièce
ALB900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

70.07 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Type standard Width across flat dimension(Inch) 1/16 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 5/64
Single Product/Set Classification Produit du jeu Material Special Alloy Steel Set Content ALB-02、ALB-2.5、ALB-03、ALB-04、ALB-05、ALB-06、ALB-08、ALB-10、ALB-12
Accessory Holder Included Weight(g) 410 Features Due to the high-level heating treatment and hard chromate plating, abrasion to hex parts is prevented, with its toughness (resistance to breaking) increasing and the accurate work and safety increasing while the strength level is high.

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexagonales longues en L, ALB900, le numéro d'article est le suivant: ALB900.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ALB900.

Assistance technique