Jeu de douilles mixtes pour écrous de roue, A804T

Jeu de douilles mixtes pour écrous de roue, A804T
[Features]
· A set of sockets for attaching/detaching wheel nuts (outer nut/inner nut) for large buses and trucks.
· Since individual products are fixed in a given position, it is easy to organize and stable storage, without rattling, is ensured

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A804T

Référence pièce
A804T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

228.25 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lié aux pneus Overall Length(mm) 90 Insertion Angle(mm) 25.4
Shape of Insertion Angle Hexagon/Square Set Content 8A-3517(35×17),8A-3820(38×20),8A-4119(41×19),8A-4121(41×21) Cosmetic Case Dimensions(mm) W310×D130×H110
Mass(g) 5200 Application For Attaching/Detaching Outer/Inner Nuts Specifications Hexagonal Strong Drive

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles mixtes pour écrous de roue, A804T, le numéro d'article est le suivant: A804T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A804T.

Assistance technique