Pince C / type Bahco (interchangeable)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B25
B38
B50
B75
B300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Size
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Jaw Depth
(mm)
Weight
(g)
JAN Code Trusco Code Specifications Features 1 Features 2 Features 3

18.58 €

2 Disponible 5 jours 2528.5191304963202-000871-Retaining Ring Set: Attachable and removable dish. *Replacing the dish set requires tools (snap ring pliers).The clamp has undergone thorough heat treatment, therefore it provides the sufficient toughness of special steel.Withstands long-term use because it is coupled with precision forging.The screws are precise angled type with little rattling. It opens and closes smoothly, with no worry of slacking during use.

21.66 €

2 5 jours 3840261704963202-000888-Retaining Ring Set: Attachable and removable dish. *Replacing the dish set requires tools (snap ring pliers).The clamp has undergone thorough heat treatment, therefore it provides the sufficient toughness of special steel.Withstands long-term use because it is coupled with precision forging.The screws are precise angled type with little rattling. It opens and closes smoothly, with no worry of slacking during use.

25.74 €

2 5 jours 5052343204963202-000895-Retaining Ring Set: Attachable and removable dish. *Replacing the dish set requires tools (snap ring pliers).The clamp has undergone thorough heat treatment, therefore it provides the sufficient toughness of special steel.Withstands long-term use because it is coupled with precision forging.The screws are precise angled type with little rattling. It opens and closes smoothly, with no worry of slacking during use.

36.12 €

1 5 jours 7577467404963202-000901-Retaining Ring Set: Attachable and removable dish. *Replacing the dish set requires tools (snap ring pliers).The clamp has undergone thorough heat treatment, therefore it provides the sufficient toughness of special steel.Withstands long-term use because it is coupled with precision forging.The screws are precise angled type with little rattling. It opens and closes smoothly, with no worry of slacking during use.

244.04 €

1 6 jours 300301130102004963202000963124-9916Type à anneau élastique : La parabole peut être fixée et retirée. *Des outils (pinces à anneau élastique) sont nécessaires pour remplacer l'ensemble de la parabole.Présente la dureté de l'acier spécial grâce à un traitement thermique approfondi.Résiste à une utilisation prolongée grâce à des forgeages de haute précision.La vis à filetage carré de précision produit moins de cliquetis. De plus, elle s'ouvre et se ferme sans à-coups et ne présente aucun risque de claquement, ce qui permet une utilisation en toute sécurité.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plate Swivel Angle (A)(°) 20

Assistance technique