Ensemble clé-douilles 200

Ensemble clé-douilles 200
Inch size socket wrench set with 19.0 mm insertion.
[Features]
· For manual operation.
· 13 sockets, 4 handles.
· A deluxe set of socket wrenches with built-in inch-size sockets in a metal case.
[Applications]
· Ideal for servicing large-scale machine made outside Japan, automobile servicing, civil engineering servicing, and plant servicing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

200

Référence pièce
200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

523.13 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 2 / 1-1/16 / 1-3/16 / 1-1/4 / 1-1/8 / 1-5/16 / 1-3/8 / 1-7/16 / 1-1/2 / 1-5/8 / 1-3/4 / 1-13/16 / 1-7/8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4
Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 24 Mass(g) 14000
Set Content 1 Socket (Double Hex): 6DB-34, 6DB-36, 6DB-38, 6DB-40, 6DB-42, 6DB-44, 6DB-46, 6DB-48, 6DB-52, 6DB-56, 6DB-58, 6DB-60, 6DB-64 / Ratchet Handle: 471 / T-Shaped Slide Handle: 205 / Extension Bar: 610 (200 mm), 611 (400 mm) / Metal Case: MC200

Assistance technique