Douille très longue pour clés à impact (hexagonale) 6NV-L150

Douille très longue pour clés à impact (hexagonale) 6NV-L150
An impact socket for tightening and loosening of hexagon bolts/nuts.
[Features]
· As it is a long type, it can be used to access hex bolts in deep and narrow places.
· It exerts power in tightening/loosening protruded bolt nuts.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6NV-27L150
6NV-30L150
6NV-32L150
6NV-36L150
6NV-41L150
6NV-46L150
6NV-50L150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

53.72 €

1 9 jours 2740421922784

57.33 €

1 7 jours 3044442125821

55.60 €

1 8 jours 3246.546.52125846

68.89 €

1 7 jours 3652522325936

89.34 €

1 5 jours 41595923351229

104.40 €

1 9 jours 46656523351284

114.29 €

1 5 jours 50707025381177

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4 Overall length (L dimension)(mm) 150

Assistance technique