Série de filières rondes, pour tuyau, filière ronde conique, type monobloc TPD-S-NPT

Série de filières rondes, pour tuyau, filière ronde conique, type monobloc TPD-S-NPT
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe taper
· Coating: Non-Coated
· Tool material: Alloy HSS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPD-S-38X1/4-18NPT
TPD-S-38X1/8-27NPT
TPD-S-38X1/16-27NPT
TPD-S-38X3/8-18NPT
TPD-S-50X1/2-14NPT
TPD-S-50X3/4-14NPT
TPD-S-57X1-11-1/2NPT
TPD-S-63X1-1/4-11X1/2NPT
TPD-S-63X3/4-14NPT
TPD-S-75X1-1/2-11X1/2NPT
TPD-S-100X2-11-1/2NPT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Tool No.

101.94 €

1 Disponible 6 jours NPT1/41847873

101.94 €

1 Disponible 6 jours NPT1/82747872

94.79 €

1 Disponible 6 jours NPT1/162747871

101.94 €

1 Disponible 6 jours NPT3/81847874

120.79 €

1 6 jours NPT1/21447881

120.79 €

1 6 jours NPT3/41447882

264.33 €

1 6 jours NPT111.547885

300.62 €

1 6 jours NPT1"1/411.547892

300.62 €

1 6 jours NPT3/41447891

486.96 €

1 6 jours NPT1"1/211.547895

855.83 €

1 6 jours NPT211.547898

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Tool Material Type Alliage HSS Tap Type Filière
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu

Assistance technique