Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SDHT09T308FR-NM-CK010 |
SDKT09T308SR-GL-XC5040 |
SDKT09T308SR-GL-XP2040 |
SDKT09T308SR-GL-XP3035 |
SDKT09T308SR-GM-XP2040 |
SDKT09T308SR-GM-XP3035 |
SDKT09T308SR-GR-XC1015 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Material type | Nominal | Work material details | Tool No. | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.50 € | 10 | 6 jours | Métal non ferreux | CK010 | SDHT09T308FR-NM | - | 7811076 | Carbide | ||
18.10 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | XC5040 | SDKT09T308SR-GL | Heat-resistant steel | 7816073 | Coating | ||
11.60 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | XP2040 | SDKT09T308SR-GL | - | 7813073 | Coating | ||
11.60 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | XP3035 | SDKT09T308SR-GL | - | 7814073 | Coating | ||
11.60 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | XP2040 | SDKT09T308SR-GM | - | 7813074 | Coating | ||
11.60 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | XP3035 | SDKT09T308SR-GM | - | 7814074 | Coating | ||
11.60 € | 10 | 6 jours | Fonte | XC1015 | SDKT09T308SR-GR | - | 7812075 | Coating |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (carré) | Clearance angle | D(15°) | Dimensions thickness T(mm) | 3.97 |
---|---|---|---|---|---|
A×B(mm) | 9.07×9.07 | R(mm) | 0.8 | Auxiliary Cutting Blade b(mm) | 2.5 |
Number of cutting blades | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Work material
Material type
Nominal
Work material details
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles