Foret hélicoïdal / queue ronde / HSS-Co / 135° / foret, acier inoxydable, COSP11/12

Foret hélicoïdal / queue ronde / HSS-Co / 135° / foret, acier inoxydable, COSP11/12
  • Remise sur volume
General purpose cobalt drill.
[Features]
· Blister packed product.
· Consistent drill bite due to the X-type thinning.
· Sharpness is increased by reinforcing the drill torsion angle.
[Applications]
· Can be used for a wide range of materials, from steel to stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
COSP1.0
COSP1.5
COSP2.5
COSP3.2
COSP4.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Dimensions ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)

5.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

110140

13.54 €

1 Jour même

Stock

1.514.51.548

5.22 €

1 Jour même

Stock

2.524.52.561

6.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

3.229.53.271

6.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

438483

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier inoxydable Tool Material Type Cobalt HSS tip angle(Degree) 135°

Assistance technique