Pince d'extraction de vis Neji-Saurus GT

Pince d'extraction de vis Neji-Saurus GT
A rescue tool for "screw troubles". Considering the design, original color has been adopted. Equipped with cutting blades to easily cut φ1.2 mm copper wires. Grips and removes crushed screws, rusted screws and over-fastened screws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TPZ-58

Référence pièce
TPZ-58
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.71 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 160
With or without Spring Disponible Thickness(mm) 8.5 Grip Width(mm) 54
Tip width(mm) 17.5 Tip Length(mm) 28 Main body: option Main Body
JAN Code 4989999243994 Trusco Code 437-8229 Mass(g) 130
Features A rescue tool for "screw troubles". It comes in original colors for better design. Equipped with cutting blades to easily cut ø1.2 mm copper wires. Grips and removes crushed screws, rusted screws and over-fastened screws. Specifications Compatible Truss with Spring, Pan Head Screw/Holding Part: φ3-φ9.5, Main Unit Holding Part :φ5.5〜φ10

Vous vous trouvez sur la page de Pince d'extraction de vis Neji-Saurus GT, le numéro d'article est le suivant: TPZ-58.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPZ-58.

Assistance technique