Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BXB-1100
Référence pièce
|
---|
BXB-1100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
6.75 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Tip Type | Phillips (+) | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Single Item | Tip size / Phillips (+) | N° 1 | Presence of magnet at the blade tip | Available |
Whether there is a double-end function | N/A | Hardness | H | Quantity/Pack(pc.) | 2 |
JAN Code | 4906842111408 | Trusco Code | 446-1444 | Specifications | 14.4 V and 18 V compatible |
Mass | 35 g/pack |
Vous vous trouvez sur la page de Embout de torsion, étagé, fin, le numéro d'article est le suivant: BXB-1100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BXB-1100.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles