« All Super A » (ciseaux à tissus avec lame remplaçable)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

526-A

Référence pièce
526-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

81.11 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Fraise pour filetage Overall Length(mm) 260 Blade Length(mm) 105
Blade thickness(mm) 4.2 JAN Code 4965280853011 Trusco Code 395-7667
Mass(g) 240 Features Cutting scissors with replaceable blades to sustain effortless sharpness. Economical due to its replaceable blades. Blade edges are given a hard chrome finish. Grip is of die cast aluminum. Material Blade: High carbon blade steel

Vous vous trouvez sur la page de « All Super A » (ciseaux à tissus avec lame remplaçable), le numéro d'article est le suivant: 526-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 526-A.

Assistance technique