Chariot à outils (avec tiroirs et porte)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NTS-503N-W

Référence pièce
NTS-503N-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

642.19 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 600 Depth(mm) 400 Height(mm) 880
Maximum Load(kg/unit) 150 Color White Uniform Load Capacity(kg/stage) 40
JAN Code 4989999233766 Trusco Code 440-8403 Number of Steps(Level) 3
Features The door includes a cylinder lock useful for storing tool parts. A top panel mat is also included. Specifications The shelf board can be used only on the front side Mass(g) 29500
Caster Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 75 mm (2 Pieces) Main Body Material Steel Caster Bracket Material Steel
Drawer internal dimensions: width x length x depth(mm) 235×325×70 Wheel Material Urethane

Vous vous trouvez sur la page de Chariot à outils (avec tiroirs et porte), le numéro d'article est le suivant: NTS-503N-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NTS-503N-W.

Assistance technique