Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6-6394-04 |
6-6394-05 |
6-6394-06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Nom de produit du fabricant | Quantité de contenu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.98 € | 1 | 6 jours | 50 | Masking tape N-380 50x100 | 1 Roll | ||
90.01 € | 1 | 6 jours | 100 | Masking tape N380 100x100 | 1 Roll | ||
133.75 € | 1 | 6 jours | 200 | Masking tape N380 200x100 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type bleu | Length(m) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.08 | Numéro de modèle du fabricant | N-380 | Caractéristiques | Excellent adhesion, does not peel or wear off while working. Tape is highly resistant to many chemicals such as ferric chloride and ammonium persulfate solutions. Tape can be removed easily and peels off without leaving any residue. |
Matériau | PVC Film | Quantité de contenu | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Nom de produit du fabricant
Quantité de contenu
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles