Million Vinyl Tape For Electrical Insulation【10 pièces par conditionnement】

Million Vinyl Tape For Electrical Insulation
Vinyl tape with strong adhesive that supports a wide range of applications.
[Features]
· Has high adhesive strength and can be used for metal, wood, glass, fabric, etc., in addition to being for electrical insulation.
· Complies with JIS standards, and has a quality and level of performance that is recognized internationally.
· Can be used extensively, from public works, construction, and factories, to workplaces, heavy electric and light electric companies and general households.
[Applications]
· For electrical insulation in general electrical work.
· For stationery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-7370-01
1-7370-02
1-7370-03
1-7370-04
1-7370-05
1-7370-06
1-7370-07
1-7370-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Couleurs détaillées Nom de produit du fabricant Code JAN Quantité de contenu

15.56 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours MulticoloreYellow/greenMillion Vinyl Tape Yellow Green49716204431011 Pack (10 pcs)

16.18 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Vert-Million Vinyl Tape Green49716204410151 Pack (10 pcs)

16.18 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Jaunes-Million Vinyl Tape Yellow49716204410221 Pack (10 pcs)

16.18 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours JaunesOrangeMillion Vinyl Tape Orange49716204430571 Pack (10 pcs)

16.18 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Type bleu-Million Vinyl Tape Blue49716204410391 Pack (10 pcs)

16.18 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Type bleuLight BlueMillion Vinyl Tape Light Blue49716204431181 Pack (10 pcs)

16.18 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Type rouge-Million Vinyl Tape Red49716204410461 Pack (10 pcs)

16.18 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Type rougePinkMillion Vinyl Tape Pink49716204411211 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Width(mm) 19 Length(m) 10
Thickness(mm) 0.2 Caractéristiques This product has strong adhesive power and can be used with metal, wood, glass, fabric, and other materials other than electrical insulation. Matériau de base Soft PVC (Polyvinyl Chloride Resin) Film
Matériau de l'agent adhésif Rubber-Based Matériau Lead, cadmium, hexavalent chromium, mercury-free Notes de bas de page Specify a color using the color code chart when ordering.
Standard JIS C2336 Compatible Product Résistance à la traction 20.0 N / 10 mm or More Adhérence 1.00 N/10 mm or more
Quantité de contenu 1 Pack (10 pcs)

Assistance technique