Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
482114 |
482714 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hair material | Hair material details | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.37 € | 1 | 6 jours | - | High Tension (HT) Wire | 4017359356494 | 442-5529 | 292 | ||
59.12 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | Stainless Steel | 4017359356487 | 442-5537 | 278 |
Loading...
Product Type | Brosse de type à coupelle | Outer Diameter(mm) | 65 | Wire diameter(mm) | 0.35 |
---|---|---|---|---|---|
Thread Diameter | M10(P1.5) | Max. Rotational Speed(rpm) | 12500 | Compatible Grinder | For grindstone of 100 mm diameter |
Features | Knot processed using high grade wire material for a long-life product with high cutting power and excellent grinding. Corner portion remainder is minimal and work efficiency is excellent. | Application | For work sites in the welding industry, steel industry, shipbuilding industry, etc. For polishing steel and nonferrous metals, removal of welding burrs, slag and rust. |
Configurer
Propriétés de base
Hair material
Hair material details
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles