"Chiffon de nettoyage" (10 feuilles)【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WC004

Référence pièce
WC004
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

51.88 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 1 Bag (10 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Microfibre Shape Feuille Fabric Nouveaux produits
Type Sec Color Light Blue Sheet size(mm) 330×330
JAN Code 4933418980021 Trusco Code 414-1016 Mass(g) 112/bag
Features Thick non-woven micro fiber fabric. Cleaning cloth of professional specifications, featuring superior hydrophilic and oleophilic properties for proper wiping. Application Makes the surfaces clear without leaving any wiping marks even when water is used for wiping. Material Nylon/Polyester
Amount Of Content 1 Bag (10 Sheets)

Vous vous trouvez sur la page de "Chiffon de nettoyage" (10 feuilles), le numéro d'article est le suivant: WC004.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WC004.

Assistance technique