Pince électronique coupante 7732

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7732-115ESD

Référence pièce
7732-115ESD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

110.77 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 115
With or without Spring Disponible Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 80
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.3-1.3 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5
Main body: option Main Body JAN Code 4003773025122 Specifications Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ESD / Style: Tapered Head
Features The electrostatic discharge (ESD) type joint comes with a precise 3-piece joint (box joint) double open spring of less resistance. Hence, it is not necessary to open the jaws of the pliers when working with it repeatedly. Since the tool is treated for rust prevention by polishing it with high grade oil, the coating comes off from the tool and does not affect the circuit adversely. A special steel used for tools is used to make this pair of pliers after processing it for oil quenching and tempering. The hardness of the carefully quenched blade is about HRC62.

Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique coupante 7732, le numéro d'article est le suivant: 7732-115ESD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7732-115ESD.

Assistance technique