Pince électronique coupante 7701

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7701-115

Référence pièce
7701-115
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

85.81 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 115
With or without Spring Disponible Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 70
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.3-1.6 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1.2 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5
Main body: option Main Body JAN Code 4003773011965 Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating / Style: Round Head
Features The three-piece combination joint (box joint) and low-resistance dual-spring opening enable repeated work to be conducted without opening the mouth. The hardness of the carefully quenched blade is approximately HRC 62 and it is made of special oil quenched and tempered special tool steel. The hardness of the carefully quenched blade is approximately HRC 62.

Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique coupante 7701, le numéro d'article est le suivant: 7701-115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7701-115.

Assistance technique