Pince en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SP-175DG

Référence pièce
SP-175DG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.87 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 175
With or without Spring N/A Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2
Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Head width(mm) 22
Head thickness(mm) 11 Handle Width(mm) 58 Tip Length(mm) 36
Main body: option Main Body Weight(g) 210 JAN code 4952269105148

Vous vous trouvez sur la page de Pince en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: SP-175DG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SP-175DG.

Assistance technique