Pince à chaîne

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KT-802-1

Référence pièce
KT-802-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.41 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 160
With or without Spring Disponible Single Product/Set Classification Single Item Head width(mm) 17
Head thickness(mm) 8.5 Handle Width(mm) 50 Tip Length(mm) 35
Operating Range (for Vehicle)(mm) 410~530 Operating Range (for Industrial Machinery)(mm) #35~#60 Operating Range (E Type Retaining Ring)(mm) 3–5
Main body: option Main Body Weight(g) 270 JAN code 4952269110968

Vous vous trouvez sur la page de Pince à chaîne, le numéro d'article est le suivant: KT-802-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KT-802-1.

Assistance technique