Mini pince à dénuder (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MWS-125

Référence pièce
MWS-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.79 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 127
With or without Spring Disponible Single Product/Set Classification Single Item Coating stripping performance Single Wire and Stranded Wire up to a Cross Sectional Area of 0.25 to 2.0 mm²
Head width(mm) 14 Head thickness(mm) 8 Handle Width(mm) 50
Tip Length(mm) 28 Main body: option Main Body Weight(g) 70
JAN code 4952269405101

Vous vous trouvez sur la page de Mini pince à dénuder, le numéro d'article est le suivant: MWS-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MWS-125.

Assistance technique