Plaquette de tournage diamant 80°, négative, avec trou, CNMG12○○HQ / CNGG12○○HQ "pour finition à découpe intermédiaire"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CNMG120404HQ-CA515
CNMG120404HQ-CA525
CNMG120404HQ-CA6515
CNMG120404HQ-CA6525
CNMG120404HQ-TN60
CNMG120408HQ-CA515
CNMG120408HQ-CA525
CNMG120408HQ-CA6515
CNMG120408HQ-TN60
CNMG120412HQ-CA515
CNMG120412HQ-CA525
CNMG120412HQ-TN60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Nose R Material

6.63 €

10 Disponible 6 jours Acier0.40.4CA515

6.63 €

10 Disponible 6 jours Acier0.40.4CA525

7.07 €

10 Disponible 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4CA6515

7.07 €

10 Disponible 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4CA6525

8.25 €

10 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte0.40.4TN60

6.63 €

10 Disponible 6 jours Acier0.80.8CA515

6.63 €

10 Disponible 6 jours Acier0.80.8CA525

7.07 €

10 Disponible 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8CA6515

8.25 €

10 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte0.80.8TN60

6.63 €

10 Disponible 6 jours Acier1.21.2CA515

6.63 €

10 Disponible 6 jours Acier1.21.2CA525

8.25 €

10 Disponible 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte1.21.2TN60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape C (80° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 4
Breaker Use Meulage moyen Rake angle Négatif Selfishly Ambidextre

Assistance technique