Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 € | 10 | Disponible | 6 jours | Acier | 0.4 | 0.4 | CA515 | |
7.45 € | 10 | Disponible | 6 jours | Acier | 0.4 | 0.4 | CA525 | |
8.06 € | 10 | Disponible | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 0.4 | 0.4 | PR930 | |
9.55 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.2 | 0.2 | CA515 | ||
9.55 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.2 | 0.2 | CA525 | ||
10.58 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
9.88 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.4 | 0.4 | CA525 | ||
10.58 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
9.55 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
9.55 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
10.58 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 0.8 | 0.8 | PR930 |
Loading...
Shape | D (55° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finition | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Ambidextre |
Configurer
Propriétés de base
work material
Nose R
rε
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles