Ensemble d'outils S-221 (pour mécatronique)

Ensemble d'outils S-221 (pour mécatronique)
For the repair and maintenance of mechatronic devices for FA, robotics, vending machines, transportation systems, shop automation, food processing machines, cookers, packaging machines, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-221
S-221-230
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corresponds To V

381.87 €

1 5 jours 100 V compatible

381.87 €

1 7 jours Compatible with 230 V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Dos en tissu Set Content(Point) 49
Mass(g) 4500 Set Content Tool Bag: B-712/Replacement Stubby Screwdriver: D-59 (No.2,-6.0)/Phillips Screwdriver: D-540-100 (No.0), D-550-100 (No.1)/Slotted Screwdriver: D-640-100 (-4.0)/Iron Holder: H-11/Instant Heating Soldering Iron: H-600/Lead-free Solder: HS-363/Solder Wick: HS-380-2.5/File (Round): K-170/File (Flat): K-172/Taper Nipper: N-4-150/Heavy Snip: N-838/Longnose Pliers: P-15-150/Spring Hook: P-64/Tweezers: P-87/Chain Pliers: P-220/Water Pump Pliers: P-245/Hexalobular Wrench Set: W-81/Hex Wrench: W-96 (1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm)/Monkey Wrench: W-230-200/Socket Wrench Set: W-510/Wrench: W-521 (5.5 x 7, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 22 x 24)/Blow: Z-267/Steel Ruler: Z-341/Screw Pliers/Cutter Knife (Large)/Steel Ruler 150 mm/Throughput Screwdriver: -6.0, No.2, No.3/Screw Case (Large)/Pouch/Work Gloves/Plastic Hammer/Lock Pliers

Assistance technique