Alésage miroir, corps en C, forme BNM-T-C

Alésage miroir, corps en C, forme BNM-T-C
[Features]
· Suppresses chattering and enables high-precision/high-speed machining and stable deep engraving
· Uses carbide as the shank material, for tool rigidity comparable to that of solid ball end mills.
· Twice or more the tool service life of steel shank types.
· Also supports shrink-fit holders

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNML-080075T-S12C
BNML-100075T-S12C
BNML-120085T-S16C
BNML-160100T-S20C
BNML-200115T-S25C
BNMM-160063T-S20C
BNMS-060030T-S10C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Dimension R
(mm)
Supported tips Dimensions θn° Dimension φD1
(mm)
Dimensions ℓ2 θk° Applicable Part Clamp Screw Applicable Part Wrench

276.26 €

1 6 jours 813212204BNM-080…/RNM-080…7.2751°37'FSW-2506HA-07

267.03 €

1 6 jours 1013212235BNM-100…(BNM-110)/RNM-100…1°30'9750°49'FSW-3007HA-08

326.50 €

1 6 jours 1214516276BNM-120…/RNM-120…2°30'10851°27'FSW-3509A-10

433.41 €

1 6 jours 161662030.58BNM-160…/RNM-160…141001°15'FSW-4013A-15

623.65 €

1 6 jours 20191253610BNM-200…/RNM-200…171151°22'FSW-5016A-20W

364.27 €

1 6 jours 161232030.58BNM-160…/RNM-160…14632°5'FSW-4013A-15

273.92 €

1 6 jours 68010153BNM-060…(BNM-070)5.4304°14'FSW-2005HA-06

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rainure work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte Mounting Method Avec poignée
Type Tapered neck type Machining Application Details Curved-surface machining / pocket machining

Assistance technique