Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Width(mm) | 50 | Length(m) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.23 | Adhesiveness | 8.00N/25mm | Tensile Strength | 115.0N/25mm |
Holding Force | 2.0 mm/30 min | Rewinding Force | 4.80N/25mm | Stretch | 9% |
Material | Warp: Spun rayon Weft: PET Woolly | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Color
Color Details
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles