Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N1535-50-25-0.2-YL-PACK
Product Type | Ruban adhésif | Color | Jaunes | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.2 | Adhesiveness | 11.53N/25mm |
Tensile Strength | 120.7N/25mm | Color Details | Yellow | Base Material | Special Fiber |
Stretch(%) | 6 | Amount Of Content | 1 Box (30 Rolls) |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban textile pour emballage (couleur) n° 1535, le numéro d'article est le suivant: N1535-50-25-0.2-YL-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N1535-50-25-0.2-YL-PACK.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles