Tissu en polyéthylène avec ruban adhésif, ruban avec découpe en P β n° 4102

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4102-50

Référence pièce
4102-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

8.12 €

1 5 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Transparence Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.13 Adhesiveness 9.40 N/width 25 mm
Tensile Strength 140.0 N/width 25 mm Features Transparent, enabling printing or recognizing text on the base. Oil based marker pens can be used to write on the back of the tape. Almost no residue remains on hard adherents other than paper, such as resin or metal. There are hand cutting properties in the direction of flow (both horizontally and vertically). Application For packaging, various temporary fixation, binding, repair, etc.
Base Material Polyethylene cloth Adhesive Agent Material Acrylic Stretch(%) 22
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Tissu en polyéthylène avec ruban adhésif, ruban avec découpe en P β n° 4102, le numéro d'article est le suivant: 4102-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4102-50.

Assistance technique