Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
347-19
Product Type | Ruban adhésif | Width(mm) | 19 | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.2 | Adhesiveness | 7.74 N/width 25 mm | Tensile Strength | 68.4N/25mm |
Color Details | Gray with mouse pattern print | Features | It contains capsules of capsicum essence that mice hate. | Application | Protection of electric wiring from rats. |
Base Material | Soft Polyvinyl Chloride Film | Adhesive Agent Material | Rubber-Based | Stretch(%) | 170 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban anti-corrosion pour tuyaux n° 347, le numéro d'article est le suivant: 347-19.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 347-19.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles