Ruban textile n° 600V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N60XV01
N60XV03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Amount Of Content

3.41 €

1 6 jours 251 Roll

5.43 €

1 6 jours 501 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Length(m) 25
Thickness(mm) 0.22 Color Details Brown Adhesiveness 3.80N/10mm
Tensile Strength 44.0N/10mm Tac Ball No.32 Expanding Power 2.1N/10mm
Holding Force(mm) 0.1 Features A new cloth tape in response to requests for cost reductions. Combining supple and outstanding hand properties and excellent workability, a standardized wide-sized tape to meet the needs of each application. Application Can be used for a wide range of packaging applications, from lightweight to heavy items.
Base Material Thickness(mm) 0.14 Extensibility 9.0% Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique