SG-FAX, pour usage intensif, type extra-long SGELHV

SG-FAX, pour usage intensif, type extra-long SGELHV
Adopts an ultra-long blade length. Capable of roughing of materials from steel to stainless steel and aluminum.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SGELHV30X235
SGELHV30X285
SGELHV32X235
SGELHV32X285
SGELHV35X235
SGELHV35X285
SGELHV38X235
SGELHV38X285
SGELHV40X235
SGELHV40X285
SGELHV40X340
SGELHV45X290
SGELHV45X340
SGELHV50X290
SGELHV50X340
SGELHV50X390
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Base Blade Y/N

896.75 €

1 6 jours 30150432235Disponible

955.60 €

1 6 jours 30200432285Disponible

934.46 €

1 6 jours 32150632235Aucun

993.54 €

1 6 jours 32200632285Aucun

1,035.57 €

1 6 jours 35150632235Aucun

1,180.12 €

1 6 jours 35200632285Aucun

1,077.90 €

1 6 jours 38150632235Aucun

1,347.22 €

1 6 jours 38200632285Aucun

1,271.32 €

1 6 jours 40150642235Aucun

1,363.95 €

1 6 jours 40200642285Aucun

1,540.64 €

1 6 jours 40250642340Aucun

1,776.49 €

1 6 jours 45200642290Aucun

2,028.88 €

1 6 jours 45250642340Aucun

2,264.54 €

1 6 jours 50200642290Aucun

2,651.58 €

1 6 jours 50250642340Aucun

3,291.12 €

1 6 jours 50300642390Aucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Carré Tool Material Type Alliage HSS
Machining Application Latéral Coating TiCN Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Torsion Angle details(°) 30 Shank diameter tolerance h7

Assistance technique