Foret Aqua EX type plat à longue tige AQDEXZLS

Foret Aqua EX type plat à longue tige AQDEXZLS
  • Remise sur volume
180° flat multifunctional carbide drill.
[Features]
· Flat drill 10D type with excellent drilling performance.
· Reduces hole expansion thanks to its double margins and 2-step cutting edge tip shape.
· Capable of producing an accurate counter-bore surface with one shot.
· Aqua EX coating improves heat and wear resistance, providing long life.
[Applications]
· A multi-functional drill that is capable of supporting a wide range of applications such as countersinking on inclined surfaces, correction of eccentric bores, burr-free machining of thin plates, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQDEXZLS0300
AQDEXZLS0310
AQDEXZLS0320
AQDEXZLS0330
AQDEXZLS0340
AQDEXZLS0350
AQDEXZLS0360
AQDEXZLS0370
AQDEXZLS0380
AQDEXZLS0390
AQDEXZLS0400
AQDEXZLS0410
AQDEXZLS0420
AQDEXZLS0430
AQDEXZLS0440
AQDEXZLS0450
AQDEXZLS0460
AQDEXZLS0470
AQDEXZLS0480
AQDEXZLS0490
AQDEXZLS0500
AQDEXZLS0510
AQDEXZLS0520
AQDEXZLS0530
AQDEXZLS0540
AQDEXZLS0550
AQDEXZLS0560
AQDEXZLS0570
AQDEXZLS0580
AQDEXZLS0590
AQDEXZLS0600
AQDEXZLS0610
AQDEXZLS0620
AQDEXZLS0630
AQDEXZLS0640
AQDEXZLS0650
AQDEXZLS0660
AQDEXZLS0670
AQDEXZLS0680
AQDEXZLS0690
AQDEXZLS0700
AQDEXZLS0710
AQDEXZLS0720
AQDEXZLS0730
AQDEXZLS0740
AQDEXZLS0750
AQDEXZLS0760
AQDEXZLS0770
AQDEXZLS0780
AQDEXZLS0790
AQDEXZLS0800
AQDEXZLS0810
AQDEXZLS0820
AQDEXZLS0830
AQDEXZLS0840
AQDEXZLS0850
AQDEXZLS0860
AQDEXZLS0870
AQDEXZLS0880
AQDEXZLS0890
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
With/without Oil Hole Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

101.23 €

1 6 jours 314100N/A306

97.77 €

1 6 jours 3.115100N/A316

97.77 €

1 6 jours 3.215100N/A326

97.77 €

1 6 jours 3.315100N/A336

105.14 €

1 6 jours 3.416100N/A346

105.14 €

1 6 jours 3.516100N/A356

97.77 €

1 9 jours 3.616100N/A366

109.99 €

1 6 jours 3.718100N/A376

97.77 €

1 6 jours 3.818100N/A386

97.77 €

1 6 jours 3.918100N/A396

97.77 €

1 6 jours 418100N/A406

110.35 €

1 6 jours 4.119100N/A416

110.35 €

1 6 jours 4.219100N/A426

117.71 €

1 6 jours 4.319100N/A436

110.35 €

1 6 jours 4.421100N/A446

117.71 €

1 6 jours 4.521100N/A456

119.78 €

1 6 jours 4.621100N/A466

112.42 €

1 6 jours 4.722100N/A476

117.57 €

1 6 jours 4.822100N/A486

112.42 €

1 6 jours 4.922100N/A496

112.42 €

1 6 jours 523110N/A506

88.62 €

1 9 jours 5.124110N/A516

120.67 €

1 6 jours 5.224110N/A526

120.67 €

1 6 jours 5.324110N/A536

120.67 €

1 6 jours 5.425110N/A546

120.67 €

1 6 jours 5.525110N/A556

120.67 €

1 6 jours 5.625110N/A566

120.67 €

1 6 jours 5.727110N/A576

120.67 €

1 6 jours 5.827110N/A586

126.84 €

1 6 jours 5.927110N/A596

120.67 €

1 6 jours 627120N/A606

111.67 €

1 6 jours 6.128120N/A306

111.67 €

1 6 jours 6.228120N/A306

117.43 €

1 9 jours 6.328120N/A306

116.81 €

1 6 jours 6.430120N/A326

111.67 €

1 6 jours 6.530120N/A326

112.38 €

1 6 jours 6.630120N/A326

112.38 €

1 6 jours 6.731120N/A336

112.38 €

1 6 jours 6.831120N/A336

112.38 €

1 6 jours 6.931120N/A336

112.38 €

1 6 jours 732120N/A346

123.91 €

1 6 jours 7.133120N/A356

123.91 €

1 6 jours 7.233120N/A356

123.91 €

1 6 jours 7.333120N/A356

123.91 €

1 6 jours 7.434120N/A366

130.59 €

1 6 jours 7.534120N/A366

123.91 €

1 6 jours 7.634120N/A366

123.91 €

1 6 jours 7.736120N/A386

130.39 €

1 6 jours 7.836120N/A386

135.53 €

1 6 jours 7.936120N/A386

125.44 €

1 6 jours 836130N/A808

136.15 €

1 6 jours 8.137130N/A398

142.63 €

1 9 jours 8.237130N/A398

136.15 €

1 6 jours 8.337130N/A398

136.15 €

1 6 jours 8.439130N/A418

136.15 €

1 6 jours 8.539130N/A418

136.87 €

1 6 jours 8.639130N/A418

136.87 €

1 6 jours 8.740130N/A428

136.87 €

1 6 jours 8.840130N/A428

136.87 €

1 6 jours 8.940130N/A428

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Carbure Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre Number of flutes 2
tip angle(Degree) 180 Torsional Angle(°) 20 Diameter tolerance(mm) h7
Shank diameter tolerance h6 Coating Details AQEX Coating

Assistance technique