Marteaux gel / elastomer à têtes caoutchouc et plastiques

Marteaux gel / elastomer à têtes caoutchouc et plastiques

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

77-10

Référence pièce
77-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.33 €

6 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Marteau en caoutchouc Head (diameter)(mm) 32 Head (length)(mm) 120
Overall Length(mm) 315 Head material Autre Head material Rubber
JAN Code 4907587015501 Weight(g) 430 Notes · Use only after verifying proper applications, sizes and methods of use. · Do not modify or heat as that is dangerous. · Avoid using in places subject to oil splashing at all times. · Do not use under conditions where water or oil is attached. · Use only after verifying that there is no looseness or damage to the replacement head. · Please be careful about children when storing at home.

Vous vous trouvez sur la page de Marteaux gel / elastomer à têtes caoutchouc et plastiques, le numéro d'article est le suivant: 77-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 77-10.

Assistance technique